Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06262-1080CO |
06262-2100CO |
06262-2100CP |
06262-3125CP |
06262-4160CP |
06262-4160CQ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Taille | L1 (mm) | L3=hauteur (mm) | D (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | A1 (mm) | H (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.79 € | 1 | 4 jours | 80 | 1 | 13 | 37.5 | 25 | 0.375 | 19 | 2.5 | 17.5 | 0.0730 | ||
18.91 € | 1 | 4 jours | 100 | 2 | 13 | 44 | 28 | 0.375 | 19 | 3 | 20 | 0.0720 | ||
18.91 € | 1 | 4 jours | 100 | 2 | 13 | 44 | 28 | 0.5 | 19 | 3 | 20 | 0.0690 | ||
26.34 € | 1 | 4 jours | 125 | 3 | 18.5 | 53 | 35 | 0.5 | 25 | 4 | 23.5 | 0.2270 | ||
30.06 € | 1 | 4 jours | 160 | 4 | 18.5 | 64.5 | 45 | 0.5 | 25 | 5.6 | 28 | 0.3590 | ||
30.06 € | 1 | 4 jours | 160 | 4 | 18.5 | 64.5 | 45 | 0.625 | 25 | 5.6 | 28 | 0.3557 |
Loading...
Type à volant | Composants associés | Matériau principal | Thermoplastique | Couleur principale | Gris foncé |
---|---|---|---|---|---|
Version 1 | Alésage sans rainure | Version 2 | Sans vis de serrage | Forme | E |
Désignation | Volant | Type de forme | Avec alésage | Type-forme | With reamed hole |
Poignée | Sans poignée | Type de produit | Sans poignée | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Taille
L1(mm)
L3=hauteur(mm)
D(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
A1(mm)
H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles