Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06264-1080CO |
06264-2100CO |
06264-2100CP |
06264-3125CP |
06264-4160CP |
06264-4160CQ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Taille | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=hauteur (mm) | D (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | H (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.59 € | 1 | 4 jours | 80 | 1 | 75 | 13 | 40 | 37.5 | 25 | 0.375 | 19 | 13 | M4 | 13 | 30 | 2.5 | 17.5 | 0.0990 | ||
64.31 € | 1 | 4 jours | 100 | 2 | 90 | 13 | 49 | 44 | 28 | 0.375 | 19 | 16 | M5 | 16 | 38 | 3 | 20 | 0.1650 | ||
64.31 € | 1 | 4 jours | 100 | 2 | 90 | 13 | 49 | 44 | 28 | 0.5 | 19 | 16 | M5 | 16 | 38 | 3 | 20 | 0.1590 | ||
68.74 € | 1 | 4 jours | 125 | 3 | 109 | 18.5 | 59.5 | 53 | 35 | 0.5 | 25 | 20 | M6 | 20 | 47.5 | 4 | 23.5 | 0.3432 | ||
73.22 € | 1 | 4 jours | 160 | 4 | 144 | 18.5 | 83.5 | 64.5 | 45 | 0.5 | 25 | 25 | M8 | 26 | 62 | 5.6 | 28 | 0.6510 | ||
73.22 € | 1 | 4 jours | 160 | 4 | 144 | 18.5 | 83.5 | 64.5 | 45 | 0.625 | 25 | 25 | M8 | 26 | 62 | 5.6 | 28 | 0.5730 |
Loading...
Type à volant | Disque | Matériau principal | Thermoplastique | Matériau du composant | Thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Version 1 | Alésage sans rainure | Désignation | Volant | Type de produit | Poignée rabattable |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Taille
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=hauteur(mm)
D(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
A(mm)
A1(mm)
H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles