Volant DIN 950 en aluminium, avec poignée fixe, pouces (06273)

Volant DIN 950 en aluminium, avec poignée fixe, pouces (06273)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· stable et durable

· Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06273-2080XCN
06273-2080XCO
06273-2100XCO
06273-2100XCP
06273-2125XCO
06273-2125XCP
06273-2140XCP
06273-2140XCQ
06273-2160XCP
06273-2160XCQ
06273-2180XCP
06273-2180XCQ
06273-2200XCQ
06273-2200XCR
06273-2250XCR
06273-2250XCV
06273-2315XCS
06273-2315XCV
06273-2400XCS
06273-2500XCS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
L1
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
Nombre de rayons Poids (ERP)
(kg)

25.07 €

1 4 jours 8016290.3122530.1379

25.07 €

1 4 jours 8016290.3752530.1344

27.77 €

1 4 jours 10017330.3752930.0173

27.77 €

1 4 jours 10017330.52930.2184

34.67 €

1 4 jours 12518360.3753130.3154

34.67 €

1 4 jours 12518360.53130.3130

38.58 €

1 4 jours 14019390.53630.4072

38.58 €

1 4 jours 14019390.6253630.3892

45.93 €

1 4 jours 16020400.53630.5346

45.93 €

1 4 jours 16020400.6253630.5275

51.65 €

1 4 jours 18022430.53730.7065

51.65 €

1 4 jours 18022430.6253730.7132

59.67 €

1 4 jours 20024450.6254330.9100

59.67 €

1 4 jours 20024450.754330.9154

93.63 €

1 4 jours 25028500.754951.5960

93.63 €

1 4 jours 25028500.8754951.6200

134.76 €

1 4 jours 315335615452.5050

134.76 €

1 4 jours 31533560.8755452.5380

244.77 €

1 4 jours 400386316554.0850

381.83 €

1 4 jours 500457217950.2100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant 5 branches Poignée, matériau Aluminium Matériau du composant Aluminium
Version 1 Alésage sans rainure Version 2 Fixe Désignation Volant
Poignée Poignée DIN DIN 950 Type de produit Poignée fixe
RoHS Oui

Assistance technique