Volant à 2 bras, forme A trou avec vis de serrage, aluminium (06276-12)

Volant à 2 bras, forme A trou avec vis de serrage, aluminium (06276-12)
· Design moderne

· noir ou argent

· Multiples possibilités de raccordement

· PoignÈe cylindrique escamotable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06276-12-1251216
06276-12-1251226
06276-12-1251416
06276-12-1251426
06276-12-1601416
06276-12-1601426
06276-12-1601616
06276-12-1601626
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale A
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
L1
(mm)
H H2 L L2 L3=hauteur Poids (ERP)
(kg)

52.47 €

1 4 jours 125noir42123119.9M6201817.66.510556490.4355

52.47 €

1 4 jours 125argent42123119.9M6201817.66.510556490.4355

52.47 €

1 4 jours 125noir42143119.9M6201817.66.510556490.4355

52.47 €

1 4 jours 125argent42143119.9M6201817.66.510556490.4355

65.12 €

1 4 jours 160noir55143626M8262017.86.513780570.8800

65.12 €

1 4 jours 160argent55143626M8262017.86.513780570.8800

65.12 €

1 4 jours 160noir55163626M8262017.8813780570.8800

65.12 €

1 4 jours 160argent55163626M8262017.8813780570.8800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Matériau de pièces métalliques acier
Forme A Type-forme reamed hole with tranverse bore Poignée poignée cylindrique escamotable
D7(mm) M6 Type de forme trou avec vis de serrage Désignation Volant À 2 Bras
Type de produit poignée rabattable RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique