Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06276-12-12512104 |
06276-12-12512204 |
06276-12-12514105 |
06276-12-12514205 |
06276-12-16014105 |
06276-12-16014205 |
06276-12-16016105 |
06276-12-16016205 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Couleur principale | A (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | L1 (mm) | H | L | L2 | L3=hauteur | T | B3 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.65 € | 1 | 4 jours | 125 | noir | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 17.6 | 105 | 56 | 49 | 13.8 | 4 | 0.4355 | ||
53.65 € | 1 | 4 jours | 125 | argent | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 17.6 | 105 | 56 | 49 | 13.8 | 4 | 0.4355 | ||
53.65 € | 1 | 4 jours | 125 | noir | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 17.6 | 105 | 56 | 49 | 16.3 | 5 | 0.4355 | ||
53.65 € | 1 | 4 jours | 125 | argent | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 17.6 | 105 | 56 | 49 | 16.3 | 5 | 0.4355 | ||
65.45 € | 1 | 4 jours | 160 | noir | 55 | 14 | 36 | 26 | M8 | 26 | 20 | 17.8 | 137 | 80 | 57 | 16.3 | 5 | 0.8800 | ||
65.45 € | 1 | 4 jours | 160 | argent | 55 | 14 | 36 | 26 | M8 | 26 | 20 | 17.8 | 137 | 80 | 57 | 16.3 | 5 | 0.8800 | ||
65.45 € | 1 | 4 jours | 160 | noir | 55 | 16 | 36 | 26 | M8 | 26 | 20 | 17.8 | 137 | 80 | 57 | 18.3 | 5 | 0.8800 | ||
65.45 € | 1 | 4 jours | 160 | argent | 55 | 16 | 36 | 26 | M8 | 26 | 20 | 17.8 | 137 | 80 | 57 | 18.3 | 5 | 0.8800 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Corps de finition de surface | laqué poudre | Matériau de pièces métalliques | acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme | C | Type-forme | reamed hole with slot | Poignée | poignée cylindrique escamotable |
Type de forme | alésage avec rainure | Désignation | Volant À 2 Bras | Type de produit | poignée rabattable |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Couleur principale
A(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
L1(mm)
H
L
L2
L3=hauteur
T
B3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles