Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Couleur principale | A (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | H | H2 | L | L2 | L3=hauteur | T | B3 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01 € | 1 | 4 jours | 80 | noir | 27 | 10 | 26 | 13.9 | M4 | 16 | 16.6 | 5.5 | 68 | 39 | 29 | 11.4 | 3 | 0.1500 | ||
25.01 € | 1 | 4 jours | 80 | argent | 27 | 10 | 26 | 13.9 | M4 | 16 | 16.6 | 5.5 | 68 | 39 | 29 | 11.4 | 3 | 0.1500 | ||
25.01 € | 1 | 4 jours | 80 | noir | 27 | 12 | 26 | 13.9 | M4 | 16 | 16.6 | 6.5 | 68 | 39 | 29 | 13.8 | 4 | 0.1500 | ||
25.01 € | 1 | 4 jours | 80 | argent | 27 | 12 | 26 | 13.9 | M4 | 16 | 16.6 | 6.5 | 68 | 39 | 29 | 13.8 | 4 | 0.1500 | ||
27.86 € | 1 | 4 jours | 100 | noir | 33 | 10 | 28 | 16 | M5 | 17 | 17.5 | 5.5 | 81 | 48 | 33 | 11.4 | 3 | 0.2540 | ||
27.86 € | 1 | 4 jours | 100 | argent | 33 | 10 | 28 | 16 | M5 | 17 | 17.5 | 5.5 | 81 | 48 | 33 | 11.4 | 3 | 0.2540 | ||
27.86 € | 1 | 4 jours | 100 | noir | 33 | 12 | 28 | 16 | M5 | 17 | 17.5 | 6.5 | 81 | 48 | 33 | 13.8 | 4 | 0.2540 | ||
27.86 € | 1 | 4 jours | 100 | argent | 33 | 12 | 28 | 16 | M5 | 17 | 17.5 | 6.5 | 81 | 48 | 33 | 13.8 | 4 | 0.2540 | ||
32.07 € | 1 | 4 jours | 125 | noir | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 18.3 | 6.5 | 96 | 60 | 36 | 13.8 | 4 | 0.4150 | ||
32.07 € | 1 | 4 jours | 125 | argent | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 18.3 | 6.5 | 96 | 60 | 36 | 13.8 | 4 | 0.4150 | ||
32.07 € | 1 | 4 jours | 125 | noir | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 18.3 | 6.5 | 96 | 60 | 36 | 16.3 | 5 | 0.4150 | ||
32.07 € | 1 | 4 jours | 125 | argent | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 18.3 | 6.5 | 96 | 60 | 36 | 16.3 | 5 | 0.4150 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Corps de finition de surface | laqué poudre | Matériau du composant | thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de pièces métalliques | acier | Forme | B | Type-forme | reamed hole with slot, with transverse bore |
Poignée | poignée cylindrique tournante | D7(mm) | M6 | Type de forme | trou lisse avec rainure, avec trou transversal |
Désignation | Volant | Type de produit | poignée tournante | RoHS | oui |
PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Couleur principale
A(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L1(mm)
H
H2
L
L2
L3=hauteur
T
B3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles