Volant, forme C alésage avec rainure, aluminium, poignée cylindrique tournante (06278)

Volant, forme C alésage avec rainure, aluminium, poignée cylindrique tournante (06278)
· Design moderne

· noir ou argent

· Multiples possibilités de raccordement

· PoignÈe cylindrique tournante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06278-01-08010103
06278-01-08010203
06278-01-08012104
06278-01-08012204
06278-01-10010103
06278-01-10010203
06278-01-10012104
06278-01-10012204
06278-01-12512104
06278-01-12512204
06278-01-12514105
06278-01-12514205
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale A
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
H L L2 L3=hauteur T B3 Poids (ERP)
(kg)

24.15 €

1 4 jours 80noir27102613.9M41616.668392911.430.1500

24.15 €

1 4 jours 80argent27102613.9M41616.668392911.430.1500

24.15 €

1 4 jours 80noir27122613.9M41616.668392913.840.1500

24.15 €

1 4 jours 80argent27122613.9M41616.668392913.840.1500

27.01 €

1 4 jours 100noir33102816M51717.581483311.430.2540

27.01 €

1 4 jours 100argent33102816M51717.581483311.430.2540

27.01 €

1 4 jours 100noir33122816M51717.581483313.840.2540

27.01 €

1 4 jours 100argent33122816M51717.581483313.840.2540

30.86 €

1 4 jours 125noir42123119.9M61818.396603613.840.4150

30.86 €

1 4 jours 125argent42123119.9M61818.396603613.840.4150

30.86 €

1 4 jours 125noir42143119.9M61818.396603616.350.4150

30.86 €

1 4 jours 125argent42143119.9M61818.396603616.350.4150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Matériau du composant thermoplastique
Matériau de pièces métalliques acier Forme C Type-forme reamed hole with slot
Poignée poignée cylindrique tournante Type de forme alésage avec rainure Désignation Volant
Type de produit poignée tournante RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique