Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06278-01-080101 |
06278-01-080102 |
06278-01-080121 |
06278-01-080122 |
06278-01-100101 |
06278-01-100102 |
06278-01-100121 |
06278-01-100122 |
06278-01-125121 |
06278-01-125122 |
06278-01-125141 |
06278-01-125142 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Couleur principale | A (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | L1 (mm) | H | L | L2 | L3=hauteur | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.55 € | 1 | 4 jours | 80 | noir | 27 | 10 | 26 | 13.9 | M4 | 16 | 16.6 | 68 | 39 | 29 | 0.1500 | ||
22.55 € | 1 | 4 jours | 80 | argent | 27 | 10 | 26 | 13.9 | M4 | 16 | 16.6 | 68 | 39 | 29 | 0.1500 | ||
22.55 € | 1 | 4 jours | 80 | noir | 27 | 12 | 26 | 13.9 | M4 | 16 | 16.6 | 68 | 39 | 29 | 0.1500 | ||
22.55 € | 1 | 4 jours | 80 | argent | 27 | 12 | 26 | 13.9 | M4 | 16 | 16.6 | 68 | 39 | 29 | 0.1500 | ||
25.42 € | 1 | 4 jours | 100 | noir | 33 | 10 | 28 | 16 | M5 | 17 | 17.5 | 81 | 48 | 33 | 0.2540 | ||
25.42 € | 1 | 4 jours | 100 | argent | 33 | 10 | 28 | 16 | M5 | 17 | 17.5 | 81 | 48 | 33 | 0.2540 | ||
25.42 € | 1 | 4 jours | 100 | noir | 33 | 12 | 28 | 16 | M5 | 17 | 17.5 | 81 | 48 | 33 | 0.2540 | ||
25.42 € | 1 | 4 jours | 100 | argent | 33 | 12 | 28 | 16 | M5 | 17 | 17.5 | 81 | 48 | 33 | 0.2540 | ||
28.83 € | 1 | 4 jours | 125 | noir | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 18.3 | 96 | 60 | 36 | 0.4150 | ||
28.83 € | 1 | 4 jours | 125 | argent | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 18.3 | 96 | 60 | 36 | 0.4150 | ||
28.83 € | 1 | 4 jours | 125 | noir | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 18.3 | 96 | 60 | 36 | 0.4150 | ||
28.83 € | 1 | 4 jours | 125 | argent | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 18 | 18.3 | 96 | 60 | 36 | 0.4150 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Corps de finition de surface | laqué poudre | Matériau du composant | thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de pièces métalliques | acier | Forme | E | Type-forme | with reamed hole |
Poignée | poignée cylindrique tournante | Type de forme | avec alésage | Désignation | Volant |
Type de produit | poignée tournante | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Couleur principale
A(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
L1(mm)
H
L
L2
L3=hauteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles