Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06276-10-1251216 |
06276-10-1251226 |
06276-10-1251416 |
06276-10-1251426 |
06276-10-1601416 |
06276-10-1601426 |
06276-10-1601616 |
06276-10-1601626 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Couleur principale | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | H | H2 | L3=hauteur | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.87 € | 1 | 4 jours | 125 | noir | 12 | 31 | 18 | 17.6 | 6.5 | 36 | 0.2320 | ||
23.87 € | 1 | 4 jours | 125 | argent | 12 | 31 | 18 | 17.6 | 6.5 | 36 | 0.2320 | ||
23.87 € | 1 | 4 jours | 125 | noir | 14 | 31 | 18 | 17.6 | 6.5 | 36 | 0.2320 | ||
23.87 € | 1 | 4 jours | 125 | argent | 14 | 31 | 18 | 17.6 | 6.5 | 36 | 0.2320 | ||
28.99 € | 1 | 4 jours | 160 | noir | 14 | 36 | 20 | 19.4 | 6.5 | 40 | 0.4240 | ||
28.99 € | 1 | 4 jours | 160 | argent | 14 | 36 | 20 | 19.4 | 6.5 | 40 | 0.4240 | ||
28.99 € | 1 | 4 jours | 160 | noir | 16 | 36 | 20 | 19.4 | 8 | 40 | 0.4240 | ||
28.99 € | 1 | 4 jours | 160 | argent | 16 | 36 | 20 | 19.4 | 8 | 40 | 0.4240 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Corps de finition de surface | laqué poudre | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | reamed hole with tranverse bore | Poignée | sans poignée | D7(mm) | M6 |
Type de forme | trou avec vis de serrage | Désignation | Volant À 2 Bras | Type de produit | sans poignée |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Couleur principale
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
L1(mm)
H
H2
L3=hauteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles