Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06276-10-12512104 |
06276-10-12512204 |
06276-10-12514105 |
06276-10-12514205 |
06276-10-16014105 |
06276-10-16014205 |
06276-10-16016105 |
06276-10-16016205 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Couleur principale | L1 (mm) | L3=hauteur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | B3 (mm) | H (mm) | T (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05 € | 1 | 4 jours | 125 | Noir | 18 | 36 | 12 | 31 | 4 | 17.6 | 13.8 | 0.2320 | ||
25.05 € | 1 | 4 jours | 125 | Argent | 18 | 36 | 12 | 31 | 4 | 17.6 | 13.8 | 0.2320 | ||
25.05 € | 1 | 4 jours | 125 | Noir | 18 | 36 | 14 | 31 | 5 | 17.6 | 16.3 | 0.2320 | ||
25.05 € | 1 | 4 jours | 125 | Argent | 18 | 36 | 14 | 31 | 5 | 17.6 | 16.3 | 0.2320 | ||
29.75 € | 1 | 4 jours | 160 | Noir | 20 | 40 | 14 | 36 | 5 | 19.4 | 16.3 | 0.4240 | ||
29.75 € | 1 | 4 jours | 160 | Argent | 20 | 40 | 14 | 36 | 5 | 19.4 | 16.3 | 0.4240 | ||
29.75 € | 1 | 4 jours | 160 | Noir | 20 | 40 | 16 | 36 | 5 | 19.4 | 18.3 | 0.4240 | ||
29.75 € | 1 | 4 jours | 160 | Argent | 20 | 40 | 16 | 36 | 5 | 19.4 | 18.3 | 0.4240 |
Loading...
Type à volant | 2 branches | Poignée, matériau | Aluminium | Corps de finition de surface | Laqué poudre |
---|---|---|---|---|---|
Forme | C | Désignation | Volant à 2 bras | Type de forme | Alésage avec rainure |
Type-forme | Reamed hole with slot | Poignée | Sans poignée | Type de produit | Sans poignée |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Couleur principale
L1(mm)
L3=hauteur(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
B3(mm)
H(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles