Volants pleins en aluminium sans poignée, Forme B, avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal (06278)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06278-080101036
06278-080102036
06278-080121046
06278-080122046
06278-100101036
06278-100102036
06278-100121046
06278-100122046
06278-125121046
06278-125122046
06278-125141056
06278-125142056
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale L1
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
B3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

19.39 €

1 4 jours 80Noir16291026316.65.511.40.1300

19.39 €

1 4 jours 80Argent16291026316.65.511.40.1300

19.39 €

1 4 jours 80Noir16291226416.66.513.80.1300

19.39 €

1 4 jours 80Argent16291226416.66.513.80.1300

21.74 €

1 4 jours 100Noir17331028317.55.511.40.2210

21.74 €

1 4 jours 100Argent17331028317.55.511.40.2210

21.74 €

1 4 jours 100Noir17331228417.56.513.80.2210

21.74 €

1 4 jours 100Argent17331228417.56.513.80.2210

25.85 €

1 4 jours 125Noir18361231418.36.513.80.3500

25.85 €

1 4 jours 125Argent18361231418.36.513.80.3500

25.85 €

1 4 jours 125Noir18361431518.36.516.30.3500

25.85 €

1 4 jours 125Argent18361431518.36.516.30.3500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Disque Poignée, matériau Aluminium Corps de finition de surface Laqué poudre
Forme B Désignation Volant Type de forme Trou lisse avec rainure, avec trou transversal
Type-forme Reamed hole with slot, with transverse bore Poignée Sans poignée D7(mm) M6
Type de produit Sans poignée RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique