Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06830-701A3 |
06830-701A4 |
06830-831A5 |
06830-831A6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | L1 (mm) | L3=hauteur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H2 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.33 € | 1 | 4 jours | 70 | 23 | 33.5 | 5/16-18 | 30 | 26.5 | 11.5 | 0.1909 | ||
15.33 € | 1 | 4 jours | 70 | 23 | 33.5 | 3/8-16 | 30 | 26.5 | 11.5 | 0.1883 | ||
20.13 € | 1 | 4 jours | 83 | 28 | 40 | 1/2-13 | 35 | 31.5 | 14 | 0.3149 | ||
20.13 € | 1 | 4 jours | 83 | 28 | 40 | 5/8-11 | 35 | 31.5 | 14 | 0.3020 |
Loading...
Type à volant | Disque | Matériau principal | Thermodurcissable | Version 1 | Taraudage |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Volant | Type de produit | Sans poignée | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
L1(mm)
L3=hauteur(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles