Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06830-702CO |
06830-702CP |
06830-832CP |
06830-832CQ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | L1 (mm) | H2 | L3=hauteur | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.33 € | 1 | 4 jours | 70 | 0.375 | 30 | 26.5 | 23 | 11.5 | 33.5 | 0.1856 | ||
15.33 € | 1 | 4 jours | 70 | 0.5 | 30 | 26.5 | 23 | 11.5 | 33.5 | 0.1759 | ||
20.13 € | 1 | 4 jours | 83 | 0.5 | 35 | 31.5 | 28 | 14 | 40 | 0.3120 | ||
20.13 € | 1 | 4 jours | 83 | 0.625 | 35 | 31.5 | 28 | 14 | 40 | 0.2960 |
Loading...
Matériau principal | thermodurcissable | Version 1 | alésage sans rainure | Désignation | Volant |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | sans poignée | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
L1(mm)
H2
L3=hauteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles