Volant DIN 950 en fonte grise, avec poignée tournante, pouces (06271)

Volant DIN 950 en fonte grise, avec poignée tournante, pouces (06271)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· stable et durable

· Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06271-4080XCN
06271-4080XCO
06271-4100XCO
06271-4100XCP
06271-4125XCO
06271-4125XCP
06271-4140XCP
06271-4140XCQ
06271-4160XCP
06271-4160XCQ
06271-4180XCP
06271-4180XCQ
06271-4200XCQ
06271-4200XCR
06271-4250XCR
06271-4250XCV
06271-4315XCS
06271-4315XCV
06271-4400XCS
06271-4500XCS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
L1
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
Nombre de rayons Poignée tournante DIN 98 Forme E Poids (ERP)
(kg)

38.20 €

1 4 jours 8016290.312253Ø16 x M6 x 54.50.3081

38.20 €

1 4 jours 8016290.375253Ø16 x M6 x 54.50.3054

42.45 €

1 4 jours 10017330.375263Ø16 x M6 x 54.50.0503

42.45 €

1 4 jours 10017330.5263Ø16 x M6 x 54.50.4771

49.69 €

1 4 jours 12518360.375333Ø20 x M8 x 670.7504

49.69 €

1 4 jours 12518360.5333Ø20 x M8 x 670.7710

54.70 €

1 4 jours 14019390.5333Ø20 x M8 x 670.8850

54.70 €

1 4 jours 14019390.625333Ø20 x M8 x 670.1004

63.56 €

1 4 jours 16020400.5373Ø25 x M10 x 831.3350

63.56 €

1 4 jours 16020400.625373Ø25 x M10 x 831.3140

79.85 €

1 4 jours 18022430.5363Ø25 x M10 x 830.1900

79.85 €

1 4 jours 18022430.625363Ø25 x M10 x 830.4430

84.37 €

1 4 jours 20024450.625383Ø25 x M10 x 832.1700

84.37 €

1 4 jours 20024450.75383Ø25 x M10 x 832.1400

131.38 €

1 4 jours 25028500.75465Ø32 x M12 x 105.54.1310

131.38 €

1 4 jours 25028500.875465Ø32 x M12 x 105.51.8790

181.87 €

1 4 jours 31533561545Ø32 x M12 x 105.50.3841

181.87 €

1 4 jours 31533560.875545Ø32 x M12 x 105.50.3841

309.78 €

1 4 jours 40038631685Ø36 x M16 x 1179.9800

587.51 €

1 4 jours 50045721795Ø36 x M16 x 1170.5500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant 5 branches Poignée, matériau Fonte Matériau du composant Acier
Version 1 Alésage sans rainure Version 2 Tournante Désignation Volant
Poignée Poignée DIN DIN 950 Type de produit Poignée tournante
RoHS Oui

Assistance technique