Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06277-2080XCN |
06277-2080XCO |
06277-2100XCO |
06277-2100XCP |
06277-2125XCO |
06277-2125XCP |
06277-2160XCP |
06277-2160XCQ |
06277-2200XCQ |
06277-2200XCR |
06277-2250XCR |
06277-2250XCV |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | Poignée cylindrique fixe (mm) | L1 (mm) | L3=hauteur | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11 € | 1 | 4 jours | 80 | 0.312 | 24 | ø18 x M6 x 40 | 16 | 28 | 1.5210 | ||
24.11 € | 1 | 4 jours | 80 | 0.375 | 24 | ø18 x M6 x 40 | 16 | 28 | 0.1544 | ||
27.56 € | 1 | 4 jours | 100 | 0.375 | 26 | ø18 x M6 x 40 | 17 | 33 | 0.2255 | ||
27.56 € | 1 | 4 jours | 100 | 0.5 | 26 | ø18 x M6 x 40 | 17 | 33 | 0.2214 | ||
32.18 € | 1 | 4 jours | 125 | 0.375 | 31 | ø21 x M8 x 50 | 18 | 33.5 | 0.3692 | ||
32.18 € | 1 | 4 jours | 125 | 0.5 | 31 | ø21 x M8 x 50 | 18 | 33.5 | 0.3527 | ||
42.97 € | 1 | 4 jours | 160 | 0.5 | 36 | ø26 x M10 x 80 | 20 | 39 | 0.5244 | ||
42.97 € | 1 | 4 jours | 160 | 0.625 | 36 | ø26 x M10 x 80 | 20 | 39 | 0.5231 | ||
62.25 € | 1 | 4 jours | 200 | 0.625 | 42 | ø26 x M10 x 80 | 24 | 45 | 0.9865 | ||
62.25 € | 1 | 4 jours | 200 | 0.75 | 42 | ø26 x M10 x 80 | 24 | 45 | 0.9586 | ||
92.31 € | 1 | 4 jours | 250 | 0.75 | 48 | ø28 x M12 x 90 | 28 | 51 | 1.4560 | ||
92.31 € | 1 | 4 jours | 250 | 0.875 | 48 | ø28 x M12 x 90 | 28 | 51 | 1.5520 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Matériau du composant | thermodurcissable | Version 1 | alésage sans rainure |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Volant À 2 Bras | Type de produit | poignée fixe | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
Poignée cylindrique fixe(mm)
L1(mm)
L3=hauteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles