Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06277-4080XCN |
06277-4080XCO |
06277-4100XCO |
06277-4100XCP |
06277-4125XCO |
06277-4125XCP |
06277-4160XCP |
06277-4160XCQ |
06277-4200XCQ |
06277-4200XCR |
06277-4250XCR |
06277-4250XCV |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | L1 (mm) | L3=hauteur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | Poignée cylindrique fixe (mm) | Poignée cylindrique tournante (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.86 € | 1 | 4 jours | 80 | 16 | 28 | 0.312 | 24 | Ø18 x M6 x 40 | Ø18 x M6 x 40 | 0.1626 | ||
28.86 € | 1 | 4 jours | 80 | 16 | 28 | 0.375 | 24 | Ø18 x M6 x 40 | Ø18 x M6 x 40 | 0.1649 | ||
32.32 € | 1 | 4 jours | 100 | 17 | 33 | 0.375 | 26 | Ø18 x M6 x 40 | Ø18 x M6 x 40 | 0.2360 | ||
32.32 € | 1 | 4 jours | 100 | 17 | 33 | 0.5 | 26 | Ø18 x M6 x 40 | Ø18 x M6 x 40 | 0.2319 | ||
37.61 € | 1 | 4 jours | 125 | 18 | 33.5 | 0.375 | 31 | Ø21 x M8 x 50 | Ø22 x M8 x 56 | 0.3710 | ||
37.61 € | 1 | 4 jours | 125 | 18 | 33.5 | 0.5 | 31 | Ø21 x M8 x 50 | Ø22 x M8 x 56 | 0.3770 | ||
47.18 € | 1 | 4 jours | 160 | 20 | 39 | 0.5 | 36 | Ø26 x M10 x 80 | Ø26 x M10 x 80 | 0.6401 | ||
47.18 € | 1 | 4 jours | 160 | 20 | 39 | 0.625 | 36 | Ø26 x M10 x 80 | Ø26 x M10 x 80 | 0.6293 | ||
66.31 € | 1 | 4 jours | 200 | 24 | 45 | 0.625 | 42 | Ø26 x M10 x 80 | Ø26 x M10 x 80 | 1.0910 | ||
66.31 € | 1 | 4 jours | 200 | 24 | 45 | 0.75 | 42 | Ø26 x M10 x 80 | Ø26 x M10 x 80 | 1.0650 | ||
97.97 € | 1 | 4 jours | 250 | 28 | 51 | 0.75 | 48 | Ø28 x M12 x 90 | Ø31 x M12 x 102 | 1.4560 | ||
97.97 € | 1 | 4 jours | 250 | 28 | 51 | 0.875 | 48 | Ø28 x M12 x 90 | Ø31 x M12 x 102 | 1.5600 |
Loading...
Type à volant | 2 branches | Poignée, matériau | Aluminium | Matériau du composant | Thermodurcissable |
---|---|---|---|---|---|
Version 1 | Alésage sans rainure | Désignation | Volant à 2 bras | Type de produit | Poignée tournante |
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
L1(mm)
L3=hauteur(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
Poignée cylindrique fixe(mm)
Poignée cylindrique tournante(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles