Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06289-10-0160X14 |
06289-10-0160X16 |
06289-10-0200X18 |
06289-10-0200X22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L2 | L3=hauteur | S=Épaisseur | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.53 € | 1 | 4 jours | 160 | 14H9 | 30 | 20 | 37 | 1.5 | 0.4170 | ||
14.53 € | 1 | 4 jours | 160 | 16H9 | 30 | 20 | 37 | 1.5 | 0.4170 | ||
21.49 € | 1 | 4 jours | 200 | 18H9 | 40 | 24 | 46 | 2 | 0.7700 | ||
21.49 € | 1 | 4 jours | 200 | 22H9 | 40 | 24 | 46 | 2 | 0.7700 |
Loading...
Poignée, matériau | Acier | Corps de finition de surface | laqué poudre | Couleur principale | noir |
---|---|---|---|---|---|
Version 1 | alésage sans rainure | Forme | B | Type-forme | 4-spoke |
L1(mm) | 22 | Nombre de rayons | 4 | Type de forme | 4 rayons |
Désignation | Volant | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
L2
L3=hauteur
S=Épaisseur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles