Volant alésage sans rainure, forme C, acier (06289)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06289-10-0250X22
06289-10-0250X26
06289-10-0315X26
06289-10-0315X30
06289-10-0400X30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2 L3=hauteur S=Épaisseur Poids (ERP)
(kg)

29.23 €

1 4 jours 25022H9453028522.51.4800

29.23 €

1 4 jours 25026H9453028522.51.4800

46.17 €

1 4 jours 31526H9553533642.52.3000

46.17 €

1 4 jours 31530H9553533642.52.3000

73.95 €

1 4 jours 40030H96540388234.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Acier Corps de finition de surface laqué poudre Couleur principale noir
Version 1 alésage sans rainure Forme C Type-forme 5-spoke
Nombre de rayons 5 Type de forme 5 rayons Désignation Volant
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique