Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, Forme E, avec alésage d'ajustement (06278-02)

Volants pleins en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, Forme E, avec alésage d'ajustement (06278-02)
· Design moderne

· noir ou argent

· Multiples possibilités de raccordement

· PoignÈe cylindrique escamotable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06278-02-100101
06278-02-100102
06278-02-100121
06278-02-100122
06278-02-125121
06278-02-125122
06278-02-125141
06278-02-125142
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
A
(mm)
H
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

47.15 €

1 4 jours 100Noir92.51747.545102816M5163317.40.3600

47.15 €

1 4 jours 100Argent92.51747.545102816M5163317.40.3600

47.15 €

1 4 jours 100Noir92.51747.545122816M5163317.40.3600

47.15 €

1 4 jours 100Argent92.51747.545122816M5163317.40.3600

50.81 €

1 4 jours 125Noir105.51856.549123119.9M6204218.30.5780

50.81 €

1 4 jours 125Argent105.51856.549123119.9M6204218.30.5780

50.81 €

1 4 jours 125Noir105.51856.549143119.9M6204218.30.5780

50.81 €

1 4 jours 125Argent105.51856.549143119.9M6204218.30.5780

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Disque Poignée, matériau Aluminium Corps de finition de surface Laqué poudre
Matériau du composant Thermoplastique Matériau de pièces métalliques Acier Forme E
Désignation Volant Type de forme Avec alésage Type-forme With reamed hole
Poignée Poignée cylindrique escamotable Type de produit Poignée rabattable RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique