Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06255-0080XCN |
06255-0100XCO |
06255-0100XCQ |
06255-0130XCN |
06255-0130XCO |
06255-0160XCO |
06255-0160XCP |
06255-0160XCQ |
06255-0200XCO |
06255-0200XCQ |
06255-0250XCQ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | H | H2 | L3=hauteur | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.19 € | 1 | 4 jours | 80 | 0.312 | 24.5 | 20 | 20 | 16 | 34 | 0.0888 | ||
13.04 € | 1 | 4 jours | 99 | 0.375 | 28 | 24 | 25.5 | 20 | 42 | 0.1461 | ||
13.04 € | 1 | 4 jours | 99 | 0.625 | 28 | 24 | 25.5 | 20 | 42 | 0.1225 | ||
16.12 € | 1 | 4 jours | 129 | 0.312 | 32 | 24 | 30 | 21 | 50 | 0.2308 | ||
16.12 € | 1 | 4 jours | 129 | 0.375 | 32 | 24 | 30 | 21 | 50 | 0.2268 | ||
22.89 € | 1 | 4 jours | 159 | 0.375 | 40 | 32 | 33 | 22 | 57 | 0.3770 | ||
22.89 € | 1 | 4 jours | 159 | 0.5 | 40 | 32 | 33 | 22 | 57 | 0.3631 | ||
22.89 € | 1 | 4 jours | 159 | 0.625 | 40 | 32 | 33 | 22 | 57 | 0.3423 | ||
29.70 € | 1 | 4 jours | 198 | 0.375 | 51 | 32 | 31 | 17.5 | 60 | 0.6163 | ||
29.70 € | 1 | 4 jours | 198 | 0.625 | 51 | 32 | 31 | 17.5 | 60 | 0.5859 | ||
40.64 € | 1 | 4 jours | 252 | 0.625 | 55.5 | 36 | 39.5 | 24 | 71 | 0.9814 |
Loading...
Version 1 | alésage sans rainure | Désignation | Volant À 2 Bras | Type de produit | sans poignée |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
L1(mm)
H
H2
L3=hauteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles