Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06255-6130XCN |
06255-6130XCO |
06255-6160XCO |
06255-6160XCP |
06255-6200XCP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=hauteur (mm) | L4 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | A (mm) | H (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.71 € | 1 | 4 jours | 129 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 | 0.312 | 32 | 20 | 51 | 29 | 0.3011 | ||
38.71 € | 1 | 4 jours | 129 | 111 | 20 | 59 | 52 | 53 | 0.375 | 32 | 20 | 51 | 29 | 0.2976 | ||
50.04 € | 1 | 4 jours | 159 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 | 0.375 | 40 | 25 | 65 | 31 | 0.4522 | ||
50.04 € | 1 | 4 jours | 159 | 126 | 24 | 71 | 55 | 59 | 0.5 | 40 | 25 | 65 | 31 | 0.4406 | ||
81.01 € | 1 | 4 jours | 200 | 160 | 28 | 91 | 69 | 69 | 0.5 | 54.5 | 27 | 80 | 33 | 0.6715 |
Loading...
Type à volant | 2 branches | Matériau du composant | Polyamide | Version 1 | Alésage sans rainure |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Volant à 2 bras | Type de produit | Poignée rabattable | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3=hauteur(mm)
L4(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
A(mm)
H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles