Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | Nombre de rayons | L3=hauteur | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.57 € | 1 | 4 jours | 80 | 0.312 | 25 | 16 | 3 | 29 | 0.2663 | ||
21.57 € | 1 | 4 jours | 80 | 0.375 | 25 | 16 | 3 | 29 | 0.2734 | ||
26.07 € | 1 | 4 jours | 100 | 0.375 | 26 | 17 | 3 | 33 | 0.5050 | ||
26.07 € | 1 | 4 jours | 100 | 0.5 | 26 | 17 | 3 | 33 | 0.4700 | ||
31.22 € | 1 | 4 jours | 125 | 0.375 | 33 | 18 | 3 | 36 | 0.6500 | ||
31.22 € | 1 | 4 jours | 125 | 0.5 | 33 | 18 | 3 | 36 | 0.6681 | ||
36.56 € | 1 | 4 jours | 140 | 0.5 | 33 | 19 | 3 | 39 | 0.8586 | ||
36.56 € | 1 | 4 jours | 140 | 0.625 | 33 | 19 | 3 | 39 | 0.8524 | ||
39.52 € | 1 | 4 jours | 160 | 0.5 | 37 | 20 | 3 | 40 | 1.1030 | ||
39.52 € | 1 | 4 jours | 160 | 0.625 | 37 | 20 | 3 | 40 | 1.1150 | ||
55.85 € | 1 | 4 jours | 180 | 0.5 | 36 | 22 | 3 | 43 | 1.5490 | ||
55.85 € | 1 | 4 jours | 180 | 0.625 | 36 | 22 | 3 | 43 | 1.5340 | ||
60.62 € | 1 | 4 jours | 200 | 0.625 | 38 | 24 | 3 | 45 | 2.0290 | ||
60.62 € | 1 | 4 jours | 200 | 0.75 | 38 | 24 | 3 | 45 | 1.8750 | ||
96.46 € | 1 | 4 jours | 250 | 0.75 | 46 | 28 | 5 | 50 | 3.5080 | ||
96.46 € | 1 | 4 jours | 250 | 0.875 | 46 | 28 | 5 | 50 | 3.5500 | ||
146.60 € | 1 | 4 jours | 315 | 1 | 54 | 33 | 5 | 56 | 5.0000 | ||
146.60 € | 1 | 4 jours | 315 | 0.875 | 54 | 33 | 5 | 56 | 5.8400 | ||
266.55 € | 1 | 4 jours | 400 | 1 | 68 | 38 | 5 | 63 | 9.4150 | ||
544.82 € | 1 | 4 jours | 500 | 1 | 79 | 45 | 5 | 72 | 15.4500 |
Loading...
Poignée, matériau | Fonte | Version 1 | alésage sans rainure | Poignée | sans poignée |
---|---|---|---|---|---|
DIN | DIN 950 | Désignation | Volant | Type de produit | sans poignée |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
L1(mm)
Nombre de rayons
L3=hauteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles