Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06277-0080XCN |
06277-0080XCO |
06277-0100XCO |
06277-0100XCP |
06277-0125XCO |
06277-0125XCP |
06277-0160XCP |
06277-0160XCQ |
06277-0200XCQ |
06277-0200XCR |
06277-0250XCR |
06277-0250XCV |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | L1 (mm) | L3=hauteur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.28 € | 1 | 4 jours | 80 | 16 | 28 | 0.312 | 24 | 0.1385 | ||
16.28 € | 1 | 4 jours | 80 | 16 | 28 | 0.375 | 24 | 0.1410 | ||
19.68 € | 1 | 4 jours | 100 | 17 | 33 | 0.375 | 26 | 0.2066 | ||
19.68 € | 1 | 4 jours | 100 | 17 | 33 | 0.5 | 26 | 0.2103 | ||
22.78 € | 1 | 4 jours | 125 | 18 | 33.5 | 0.375 | 31 | 0.3302 | ||
22.78 € | 1 | 4 jours | 125 | 18 | 33.5 | 0.5 | 31 | 0.3387 | ||
29.27 € | 1 | 4 jours | 160 | 20 | 39 | 0.5 | 36 | 0.5302 | ||
29.27 € | 1 | 4 jours | 160 | 20 | 39 | 0.625 | 36 | 0.5470 | ||
48.51 € | 1 | 4 jours | 200 | 24 | 45 | 0.625 | 42 | 0.9881 | ||
48.51 € | 1 | 4 jours | 200 | 24 | 45 | 0.75 | 42 | 0.9730 | ||
76.71 € | 1 | 4 jours | 250 | 28 | 51 | 0.75 | 48 | 0.1441 | ||
76.71 € | 1 | 4 jours | 250 | 28 | 51 | 0.875 | 48 | 1.4350 |
Loading...
Type à volant | 2 branches | Poignée, matériau | Aluminium | Version 1 | Alésage sans rainure |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Volant à 2 bras | Type de produit | Sans poignée | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
L1(mm)
L3=hauteur(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles