Volant plein similaires à DIN 950 alésage sans rainure, aluminium, sans poignée, pouces (06279) (Numéros de référence)

Volant plein similaires à DIN 950 alésage sans rainure, aluminium, sans poignée, pouces (06279)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12

· Jante polie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06279-0080XCN
06279-0080XCO
06279-0100XCO
06279-0100XCP
06279-0120XCO
06279-0120XCP
06279-0160XCP
06279-0160XCQ
06279-0200XCQ
06279-0200XCR
06279-0250XCR
06279-0250XCV
06279-0280XCR
06279-0280XCV
06279-0360XCS
06279-0360XCV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L3=hauteur Poids (ERP)
(kg)

15.64 €

1 4 jours 800.3122516300.1353

15.64 €

1 4 jours 800.3752516300.1360

18.13 €

1 4 jours 1000.3752817310.1876

18.13 €

1 4 jours 1000.52817310.1974

22.22 €

1 4 jours 1200.3752718300.2283

22.22 €

1 4 jours 1200.52718300.2272

32.26 €

1 4 jours 1600.53420400.6283

32.26 €

1 4 jours 1600.6253420400.6283

44.82 €

1 4 jours 2000.6254024441.0270

44.82 €

1 4 jours 2000.754024441.0080

75.57 €

1 4 jours 2500.754928611.4730

75.57 €

1 4 jours 2500.8754928611.4640

96.54 €

1 4 jours 2800.755130382.1900

96.54 €

1 4 jours 2800.8755130382.1450

157.89 €

1 4 jours 36016335733.8000

157.89 €

1 4 jours 3600.8756335733.8000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Version 1 alésage sans rainure DIN similaires à DIN 950
Désignation Volant Plein Type de produit sans poignée RoHS oui

Assistance technique