Volant plein sans poignée, insert en acier, Forme E, avec trou lisse, pouces (06288)

Volant plein sans poignée, insert en acier, Forme E, avec trou lisse, pouces (06288)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Forme E : avec trou lisse

· Moyeu en acier ou en Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06288-1100XCM
06288-1125XCO
06288-1140XCP
06288-1160XCQ
06288-1160XCR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Taille L1
(mm)
L2
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D8
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

29.57 €

1 4 jours 100129.519390.252220290.2065

37.03 €

1 4 jours 12523424460.3752621340.3527

42.64 €

1 4 jours 140338.527520.53025390.5409

57.33 €

1 4 jours 160441.330.1570.6253330430.7174

57.33 €

1 4 jours 160441.330.1570.753330430.6876

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Plein Matériau principal Thermodurcissable Matériau du composant Acier
Version 1 Alésage sans rainure Forme E Désignation Volant plein
H2(mm) 8 Type de produit Sans poignée RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique