Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06288-3100XCM |
06288-3125XCO |
06288-3140XCP |
06288-3160XCQ |
06288-3160XCR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Taille | L1 (mm) | L2 (mm) | L3=hauteur (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D8 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.46 € | 1 | 4 jours | 100 | 1 | 29.5 | 19 | 39 | 0.25 | 22 | 20 | 29 | 0.2008 | ||
54.43 € | 1 | 4 jours | 125 | 2 | 34 | 24 | 46 | 0.375 | 26 | 21 | 34 | 0.3668 | ||
60.73 € | 1 | 4 jours | 140 | 3 | 38.5 | 27 | 52 | 0.5 | 30 | 25 | 39 | 0.5221 | ||
77.18 € | 1 | 4 jours | 160 | 4 | 41.3 | 30.1 | 57 | 0.625 | 33 | 30 | 43 | 0.7290 | ||
77.18 € | 1 | 4 jours | 160 | 4 | 41.3 | 30.1 | 57 | 0.75 | 33 | 30 | 43 | 0.7289 |
Loading...
Type à volant | Plein | Matériau principal | Thermodurcissable | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Version 1 | Alésage sans rainure | Forme | E | Désignation | Volant plein |
H2(mm) | 8 | Type de produit | Sans poignée | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Taille
L1(mm)
L2(mm)
L3=hauteur(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D8(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles