Rondelle de finition en inox (06922-11)

Rondelle de finition en inox (06922-11)
· Accessoires pour poignées de manutention cylindriques

· Inox de qualité A4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06922-11-0310
06922-11-0321
06922-11-0322
06922-11-0410
06922-11-0421
06922-11-0422
06922-11-0510
06922-11-0521
06922-11-0522
06922-11-0610
06922-11-0621
06922-11-0622
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corde acier Corps de finition de surface D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
Pour=Pour vis Poids (ERP)
(kg)

0.73 €

1 4 jours 1.4305Naturel5.13.28M30.0004

1.16 €

1 4 jours 1.4404Polie5.13.28M30.0004

1.64 €

1 4 jours 1.4404Grenaillée mate5.13.28M30.0004

0.79 €

1 4 jours 1.4305Naturel8.14.212.5M40.0013

1.16 €

1 4 jours 1.4404Polie8.14.212.5M40.0013

1.64 €

1 4 jours 1.4404Grenaillée mate8.14.212.5M40.0013

1.10 €

1 4 jours 1.4305Naturel10.15.215M50.0017

1.31 €

1 4 jours 1.4404Polie10.15.215M50.0022

1.99 €

1 4 jours 1.4404Grenaillée mate10.15.215M50.0022

1.26 €

1 4 jours 1.4305Naturel12.16.217M60.0020

1.31 €

1 4 jours 1.4404Polie12.16.217M60.0020

1.99 €

1 4 jours 1.4404Grenaillée mate12.16.217M60.0020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Composants associés Matériau du corps principal Acier inoxydable Désignation Rondelle de finition
H(mm) 1 H1(mm) 2 Finition 1 Rond
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique