Poignée alcôve escamotable, vissable, forme A, rastend, aluminium (06962)

Poignée alcôve escamotable, vissable, forme A, rastend, aluminium (06962)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Adaptés pour un montage dans les systèmes 19" normés

· Forme A : mécanisme d’indexage de la poignée en position de travail et de repos. Forme B : rappel automatique de la poignée en position de repos

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06962-01-07911811
06962-01-07911812
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Poids (ERP)
(kg)

36.06 €

1 4 jours noir RAL 90050.2100

36.06 €

1 4 jours gris clair RAL 70350.1766

Loading...

  1. 1

Informations de base

A1 118 B 49.5 H1 79
H2 68.5 T 16 X 110
X1 118 Y 70.5 Y1 79
Matériau principal aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Forme A
Version 2 vissable H=Hauteur(mm) 91 L=longueur installée(mm) 109
L1=longueur(mm) 130 Capacité de charge(N) 625 Finition 1 escamotable
Désignation Poignée Alcôve Type de forme encliquetable RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique