Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06962-01-07911821 |
06962-01-07911822 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
41.18 € | 1 | 4 jours | Noir RAL 9005 | 0.2100 | ||
41.18 € | 1 | 4 jours | Gris clair RAL 7035 | 0.1750 |
Loading...
Type du corps principal | Type encastré | Matériau du corps principal | Aluminium | Hauteur H(mm) | 91 |
---|---|---|---|---|---|
Charge appliquée(N) | 625 | Corps de finition de surface | Laqué poudre | Désignation | Poignée alcôve |
Forme | B | Version 2 | Vissable | A1(mm) | 118 |
B(mm) | 49.5 | H1(mm) | 79 | H2(mm) | 68.5 |
L=longueur installée(mm) | 109 | L1=longueur(mm) | 130 | T(mm) | 16 |
X(mm) | 110 | X1(mm) | 118 | Y(mm) | 70.5 |
Y1(mm) | 79 | Finition 1 | Escamotable | Type de forme | À ressort de rappel |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles