Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur H (mm) | Dimension L (mm) | Couleur du composant | A maximum (mm) | B (mm) | D=Trou de fixation (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.27 € | 1 | 4 jours | 48.8 | 105 | Noir | 93.7 | 16.3 | 10-32 | 0.0310 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | 48.8 | 105 | Jaune | 93.7 | 16.3 | 10-32 | 0.0310 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | 48.8 | 105 | Orange | 93.7 | 16.3 | 10-32 | 0.0310 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | 48.8 | 105 | Rouge | 93.7 | 16.3 | 10-32 | 0.0310 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | 48.8 | 105 | Vert | 93.7 | 16.3 | 10-32 | 0.0310 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | 48.8 | 105 | Bleu | 93.7 | 16.3 | 10-32 | 0.0310 | ||
9.27 € | 1 | 4 jours | 48.8 | 105 | Gris | 93.7 | 16.3 | 10-32 | 0.0310 | ||
9.70 € | 1 | 4 jours | 53.8 | 134.7 | Noir | 117 | 20.6 | 10-32 | 0.0650 | ||
9.70 € | 1 | 4 jours | 53.8 | 134.7 | Jaune | 117 | 20.6 | 10-32 | 0.0650 | ||
9.70 € | 1 | 4 jours | 53.8 | 134.7 | Orange | 117 | 20.6 | 10-32 | 0.0650 | ||
9.70 € | 1 | 4 jours | 53.8 | 134.7 | Rouge | 117 | 20.6 | 10-32 | 0.0650 | ||
9.70 € | 1 | 4 jours | 53.8 | 134.7 | Vert | 117 | 20.6 | 10-32 | 0.0650 | ||
9.70 € | 1 | 4 jours | 53.8 | 134.7 | Bleu | 117 | 20.6 | 10-32 | 0.0650 | ||
9.70 € | 1 | 4 jours | 53.8 | 134.7 | Gris | 117 | 20.6 | 10-32 | 0.0650 | ||
10.42 € | 1 | 4 jours | 65 | 170.3 | Noir | 148.5 | 26.7 | 1/4-20 | 0.1060 | ||
10.42 € | 1 | 4 jours | 65 | 170.3 | Jaune | 148.5 | 26.7 | 1/4-20 | 0.1060 | ||
10.42 € | 1 | 4 jours | 65 | 170.3 | Orange | 148.5 | 26.7 | 1/4-20 | 0.1060 | ||
10.42 € | 1 | 4 jours | 65 | 170.3 | Rouge | 148.5 | 26.7 | 1/4-20 | 0.1060 | ||
10.42 € | 1 | 4 jours | 65 | 170.3 | Vert | 148.5 | 26.7 | 1/4-20 | 0.1060 | ||
10.42 € | 1 | 4 jours | 65 | 170.3 | Bleu | 148.5 | 26.7 | 1/4-20 | 0.1060 | ||
10.42 € | 1 | 4 jours | 65 | 170.3 | Gris | 148.5 | 26.7 | 1/4-20 | 0.1060 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Matériau du corps principal | Polypropylène | Charge appliquée(N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | Noir | Matériau du composant | Thermoplastique | Désignation | Poignée cintrée |
Version 2 | Standard | Assemblage | À l'arrière | Poignée de tirage : section transversale | Ergonomique |
Finition 1 | Avec surface intérieure souple | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur H(mm)
Dimension L(mm)
Couleur du composant
A maximum(mm)
B(mm)
D=Trou de fixation(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles