Poignées de manutention en plastique détectable visuellement (06916-01) (Numéros de référence)

Poignées de manutention en plastique détectable visuellement (06916-01)
· détectable visuellement

· bleu outremer RAL 5002

· Matériaux de qualité alimentaire

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06916-01-132100052
06916-01-132120062
06916-01-132140082
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension L
(mm)
A maximum
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

14.03 €

1 4 jours 122100179.5M5332090.0350

17.24 €

1 4 jours 1461202111.4M63924120.0910

20.45 €

1 4 jours 1701402414.2M84528120.1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Matériau du corps principal Polyamide Charge appliquée(N) 1000
Corde acier 1.4404 Couleur principale Bleu outremer RAL 5002 Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface Naturel Désignation Poignée cintrée Forme B
Assemblage À l'arrière Poignée de tirage : section transversale Ergonomique Finition 1 Détectable visuellement
Homologation / certification FDA + EU10/2011 Type de forme Avec taraudage RoHS Oui
PL Edelstahl Oui

Assistance technique