Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06916-10-2100051 |
06916-10-2100053 |
06916-10-2120061 |
06916-10-2120063 |
06916-10-2140081 |
06916-10-2140083 |
06916-10-2160081 |
06916-10-2160083 |
06916-10-2180101 |
06916-10-2180103 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B | C | H | S | T | Couleur principale | A maximum (mm) | D=Trou de fixation | L=Longueur (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.52 € | 1 | 4 jours | 17 | 9.5 | 33 | 20 | 7.5 | noir | 100 | M5 | 122 | 0.0756 | ||
13.52 € | 1 | 4 jours | 17 | 9.5 | 33 | 20 | 7.5 | argent | 100 | M5 | 122 | 0.0752 | ||
17.29 € | 1 | 4 jours | 21 | 11.4 | 39 | 24 | 9 | noir | 120 | M6 | 146 | 0.1289 | ||
17.29 € | 1 | 4 jours | 21 | 11.4 | 39 | 24 | 9 | argent | 120 | M6 | 146 | 0.1284 | ||
21.06 € | 1 | 4 jours | 24 | 14.2 | 45 | 28 | 12 | noir | 140 | M8 | 170 | 0.2036 | ||
21.06 € | 1 | 4 jours | 24 | 14.2 | 45 | 28 | 12 | argent | 140 | M8 | 170 | 0.2027 | ||
28.28 € | 1 | 4 jours | 28 | 15.5 | 52 | 32 | 12 | noir | 160 | M8 | 194 | 0.2977 | ||
28.28 € | 1 | 4 jours | 28 | 15.5 | 52 | 32 | 12 | argent | 160 | M8 | 194 | 0.3009 | ||
33.96 € | 1 | 4 jours | 31 | 16 | 58 | 36 | 15 | noir | 180 | M10 | 218 | 0.4008 | ||
33.96 € | 1 | 4 jours | 31 | 16 | 58 | 36 | 15 | argent | 180 | M10 | 218 | 0.3991 |
Loading...
Matériau principal | aluminium | Forme | B | Assemblage | à l'arrière |
---|---|---|---|---|---|
Poignée de tirage : section transversale | ergonomique | Capacité de charge(N) | 1000 | Désignation | Poignée Cintrée |
Type de forme | avec taraudage | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
B
C
H
S
T
Couleur principale
A maximum(mm)
D=Trou de fixation
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles