Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06916-15-210005 |
06916-15-212006 |
06916-15-214008 |
06916-15-216008 |
06916-15-218010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension L (mm) | A maximum (mm) | B (mm) | C (mm) | D=Trou de fixation (mm) | H (mm) | S (mm) | T (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.47 € | 1 | 4 jours | 122 | 100 | 17 | 9.5 | M5 | 33 | 20 | 7.5 | 0.2000 | ||
38.79 € | 1 | 4 jours | 146 | 120 | 21 | 11.4 | M6 | 39 | 24 | 9 | 0.3600 | ||
47.82 € | 1 | 4 jours | 170 | 140 | 24 | 14.2 | M8 | 45 | 28 | 12 | 0.5500 | ||
74.35 € | 1 | 4 jours | 194 | 160 | 28 | 15.5 | M8 | 52 | 32 | 12 | 0.8500 | ||
111.13 € | 1 | 4 jours | 218 | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 36 | 15 | 1.1400 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Charge appliquée(N) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | Grenaillées ou électropolies | Désignation | Poignée cintrée | Forme | B |
Assemblage | À l'arrière | Poignée de tirage : section transversale | Ergonomique | Type de forme | Avec taraudage |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Dimension L(mm)
A maximum(mm)
B(mm)
C(mm)
D=Trou de fixation(mm)
H(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles