Poignées en acier avec unité de verrouillage (06894)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06894-060
06894-91
06894-120
06894-900500
06894-900750
06894-910500
06894-910750
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Dimension L
(mm)
Corps de finition de surface Couleur principale Désignation D=diamètre
(mm)
F= Force de compression
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

81.77 €

1 4 jours Acier-ZinguéNoirPoignée-60Non0.7320

24.73 €

1 4 jours Plastique--Jaune---Non0.0710

81.77 €

1 4 jours Acier-ZinguéNoirPoignée-120Non0.6500

68.49 €

1 4 jours Acier500Zingué-Tige10-Non0.6111

76.34 €

1 4 jours Acier750Zingué-Tige10-Non0.9260

83.23 €

1 4 jours Acier inoxydable500Naturel-Tige10-Oui0.6100

92.79 €

1 4 jours Acier inoxydable750Naturel-Tige10-Oui0.9150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme spéciale

Assistance technique