Charnière, forme A ovale, acier inox. (27876-11)

Charnière, forme A ovale, acier inox. (27876-11)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : industrie agroalimentaire, industrie de l'emballage, industrie chimique, industrie pharmaceutique

· poli ou grenaillé.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27876-11-82650
27876-11-82651
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps de finition de surface Poids (ERP)
(kg)

42.59 €

1 4 jours poli0.1947

44.06 €

1 4 jours grenaillé0.1965

Loading...

  1. 1

Informations de base

A1 32 A2 23 Matériau principal acier inoxydable A2
Corde acier 1.4301 Forme A Type de fixation soudable
A3 25 B=Largeur 65 B1 32
D M6 H 4 A=Longueur 82
Désignation Charnière Type de produit charnière avec fonction de serrage Type de forme ovale
L 50 PL Edelstahl oui

Assistance technique