Grenouillère DIN 3133 avec étrier de serrage, trou de fixation cache acier inox. (05530)

Grenouillère DIN 3133 avec étrier de serrage, trou de fixation cache acier inox. (05530)
· Technique de fermeture simple pour caches, habillages et conteneurs

· Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs

· Peuvent être protégées contre tout desserrage intempestif et peuvent être plombées

· Finition : tribofinition

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05530-05-350742

Référence pièce
05530-05-350742
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.86 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Corde acier 1.4301 Corps de finition de surface tribofinition
Version 2 trou de fixation cache B=Largeur 18 Désignation Grenouillère
Finition 1 avec étrier de serrage H=Hauteur 12 A=Entraxe des alésages 22
D=Alésage de fixation 3.5 L=Longueur 70 Type de produit standard
DIN DIN 3133 RoHS oui PL Edelstahl oui
Poids (ERP)(kg) 0.0444

Vous vous trouvez sur la page de Grenouillère DIN 3133 avec étrier de serrage, trou de fixation cache acier inox. (05530), le numéro d'article est le suivant: 05530-05-350742.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05530-05-350742.

Assistance technique