Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05530-05-92460482
Type du corps principal | Composants associés | L=Longueur(mm) | 48 | Matériau du corps principal | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
B=Largeur(mm) | 18 | Forme | B | Type de forme | Courbé |
Désignation | Contre-crochet | Corde acier | 1.4301 | Corps de finition de surface | Tribofinition |
Finition 1 | Pour grenouillère | A=Entraxe des alésages | 20 | D=Alésage de fixation(mm) | 4.8 |
pour numéro d'article | K1336.350742 05530-05-350742 | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Poids (ERP)(kg) | 0.0117 |
Vous vous trouvez sur la page de Contre-crochet pour grenouillère Forme B courbé, acier inox. (05530-05), le numéro d'article est le suivant: 05530-05-92460482.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05530-05-92460482.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles