Contre-crochet pour grenouillère Forme A droit, acier inox. (05530-05)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

05530-05-91460442

Référence pièce
05530-05-91460442
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.50 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Composants associés L=Longueur(mm) 44 Matériau du corps principal Acier inoxydable
B=Largeur(mm) 18 Forme A Type de forme Droit
Désignation Contre-crochet Corde acier 1.4301 Corps de finition de surface Tribofinition
Finition 1 Pour grenouillère A=Entraxe des alésages 20 D=Alésage de fixation(mm) 4.8
pour numéro d'article K1336.350742 05530-05-350742 RoHS Oui PL Edelstahl Oui
Poids (ERP)(kg) 0.0121

Vous vous trouvez sur la page de Contre-crochet pour grenouillère Forme A droit, acier inox. (05530-05), le numéro d'article est le suivant: 05530-05-91460442.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05530-05-91460442.

Assistance technique