Charnière de sécurité, forme B, zinc, version longue (27951)

Charnière de sécurité, forme B, zinc, version longue (27951)
· Pour le contrôle de la position des portes, volets et capots de protection

· Intégration optimale dans la construction adjacente

· Angle de commutation réglable librement

· Avec aide au montage

· Meilleure protection contre la manipulation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27951-981161121
27951-981161122
27951-981162121
27951-981162122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Préréglage Position de raccordement Poids (ERP)
(kg)

187.02 €

1 4 jours montage extérieuren bas0.5565

187.02 €

1 4 jours montage extérieuren haut0.5565

187.02 €

1 4 jours universelleen bas0.5630

187.02 €

1 4 jours universelleen haut0.5630

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal zinc Forme B Version 2 version longue
Type de fixation trous oblongs B=Largeur 116 A=Longueur 98
Désignation Charnière de sécurité Type de produit charnière avec fonction de commutation électrique Matière de composant plastique
F1(N) 5000 F2(N) 5000 contacts 1F / 2O
Type de raccordement câble

Assistance technique