Charnière soudable, acier inox. (27886)

Charnière soudable, acier inox. (27886)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Inox 1.4404.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27886-01-016080
27886-01-016100
27886-01-016120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur D1 Poids (ERP)
(kg)

25.41 €

1 4 jours 80100.1379

41.58 €

1 4 jours 100100.1691

43.04 €

1 4 jours 120110.2095

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable A4 Corde acier 1.4404 Corps de finition de surface polie mate
Type de fixation soudable D=diamètre 16 A=Longueur 20
Désignation Charnière Finition 1 soudable Type de produit charnière dégondable
Matière de composant acier inoxydable PL Edelstahl oui

Assistance technique