Charnière soudable forme A, acier (27885)

Charnière soudable forme A, acier (27885)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Matériau : acier profilé soudable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27885-008040012
27885-008040022
27885-008050012
27885-008050022
27885-010060012
27885-010060022
27885-010070012
27885-010070022
27885-013080012
27885-013080022
27885-016100012
27885-016100022
27885-016120012
27885-016120022
27885-018135012
27885-018135022
27885-020150012
27885-020150022
27885-020180012
27885-020180022
27885-023200012
27885-023200022
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur D=diamètre D1 A=Longueur L=Longueur Matière de composant Poids (ERP)
(kg)

2.13 €

1 4 jours 40859.740acier0.0095

2.35 €

1 4 jours 40859.740laiton0.0151

2.25 €

1 4 jours 50859.750acier0.0188

2.50 €

1 4 jours 50859.750laiton0.0188

2.40 €

1 4 jours 6010612.760acier0.0359

2.94 €

1 4 jours 6010612.760laiton0.0369

3.67 €

1 4 jours 701061270acier0.0418

4.58 €

1 4 jours 701061270laiton0.0428

3.73 €

1 4 jours 8013815.580acier0.0819

4.93 €

1 4 jours 8013815.580laiton0.0828

5.34 €

1 4 jours 100161020100acier0.1643

6.25 €

1 4 jours 100161020100laiton0.1658

7.07 €

1 4 jours 120161120120acier0.1982

8.54 €

1 4 jours 120161120120laiton0.2009

9.77 €

1 4 jours 135181222135acier0.2765

11.40 €

1 4 jours 135181222135laiton0.2809

11.36 €

1 4 jours 150201325150acier0.3829

15.21 €

1 4 jours 150201325150laiton0.3901

14.60 €

1 4 jours 180201425180acier0.4672

17.04 €

1 4 jours 180201425180laiton0.4711

24.47 €

1 4 jours 200231628.5200acier0.6874

31.52 €

1 4 jours 200231628.5200laiton0.6971

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Forme A Type de fixation soudable
Désignation Charnière Finition 1 soudable Type de produit charnière dégondable

Assistance technique