Charnière avec insert, avec vis de fixation, thermoplastique (27884)

Charnière avec insert, avec vis de fixation, thermoplastique (27884)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Axe et tige filetée en acier, douille en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27884-05241515
27884-06241515
27884-06322020
27884-08322020
27884-08483232
27884-10483232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur B2 D1 D2 D3 H T A=Longueur A3=Longueur de lame gauche A1=Entraxe des alésages à gauc A4=Longueur de lame droite A2=entraxe des alésages droite F1
(N)
F2
(N)
L D4 Poids (ERP)
(kg)

9.89 €

1 4 jours 4830M551010.5748241524151850135015M50.0415

9.89 €

1 4 jours 4830M651010.5748241524151850135015M60.0419

12.65 €

1 4 jours 6440M651213964322032204000160020M60.0790

12.65 €

1 4 jours 6440M851213964322032204000160020M80.0823

20.53 €

1 4 jours 9560M881819139547.531.547.531.53100140020M80.2425

20.53 €

1 4 jours 9560M1081819139547.531.547.531.53100140020M100.2500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermoplastique Couleur principale noir Version 2 avec vis de fixation
Type de fixation douilles et vis de fixation Désignation Charnière Finition 1 avec insert
Type de produit charnière

Assistance technique