Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27882-05241515 |
27882-06241515 |
27882-06322020 |
27882-08322020 |
27882-08483232 |
27882-10483232 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur | B2 | D1 | D2 | D3 | H | A=Longueur | A3=Longueur de lame gauche | A1=Entraxe des alésages à gauc | A4=Longueur de lame droite | A2=entraxe des alésages droite | F1 (N) | F2 (N) | L | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.25 € | 1 | 4 jours | 48 | 30 | M5 | 5 | 10 | 10.5 | 48 | 24 | 15 | 24 | 15 | 1780 | 1370 | 15 | 0.0462 | ||
9.25 € | 1 | 4 jours | 48 | 30 | M6 | 5 | 10 | 10.5 | 48 | 24 | 15 | 24 | 15 | 1780 | 1370 | 15 | 0.0488 | ||
12.10 € | 1 | 4 jours | 64 | 40 | M6 | 5 | 12 | 13 | 64 | 32 | 20 | 32 | 20 | 4120 | 1760 | 20 | 0.0872 | ||
12.10 € | 1 | 4 jours | 64 | 40 | M8 | 5 | 12 | 13 | 64 | 32 | 20 | 32 | 20 | 4120 | 1760 | 20 | 0.0995 | ||
20.53 € | 1 | 4 jours | 95 | 60 | M8 | 8 | 18 | 19 | 95 | 47.5 | 31.5 | 47.5 | 31.5 | 4900 | 1275 | 20 | 0.2637 | ||
20.53 € | 1 | 4 jours | 95 | 60 | M10 | 8 | 18 | 19 | 95 | 47.5 | 31.5 | 47.5 | 31.5 | 4900 | 1275 | 20 | 0.2768 |
Loading...
Matériau principal | thermoplastique | Couleur principale | noir | Type de fixation | vis de fixation |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Charnière | Finition 1 | avec vis de fixation | Type de produit | charnière |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur
B2
D1
D2
D3
H
A=Longueur
A3=Longueur de lame gauche
A1=Entraxe des alésages à gauc
A4=Longueur de lame droite
A2=entraxe des alésages droite
F1(N)
F2(N)
L
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles