Charnière soudable, acier ou acier inox. (27888)

Charnière soudable, acier ou acier inox. (27888)
· Soudable

· Schémas de perçage personnalisés par le client

· Doigt démontable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27888-02-00300300303
27888-02-00300300403
27888-02-00300300603
27888-02-00400400303
27888-02-00400400403
27888-02-00400400803
27888-02-00500501003
27888-02-10300300303
27888-02-10300300403
27888-02-10300300603
27888-02-10400400303
27888-02-10400400403
27888-02-10400400803
27888-02-10500501003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corde acier B=Largeur A=Longueur A3=Longueur de lame gauche A4=Longueur de lame droite F1
(N)
F2
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

2.87 €

1 4 jours acier-306030308001200non0.0603

3.22 €

1 4 jours acier-406030308001200non0.0808

3.80 €

1 4 jours acier-6060303012001800non0.1214

3.24 €

1 4 jours acier-30804040800800non0.0753

3.71 €

1 4 jours acier-408040408001000non0.1007

4.95 €

1 4 jours acier-8080404012001800non0.1990

6.67 €

1 4 jours acier-100100505012001800non0.2941

4.77 €

1 4 jours acier inoxydable A21.4301306030307001000oui0.0610

5.35 €

1 4 jours acier inoxydable A21.4301406030307001000oui0.0817

6.33 €

1 4 jours acier inoxydable A21.43016060303010001500oui0.1228

5.41 €

1 4 jours acier inoxydable A21.430130804040700600oui0.0751

6.18 €

1 4 jours acier inoxydable A21.430140804040700800oui0.1004

8.27 €

1 4 jours acier inoxydable A21.43018080404010001500oui0.2002

11.08 €

1 4 jours acier inoxydable A21.4301100100505010001500oui0.2996

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de fixation soudable D 6 H 12
Désignation Charnière Finition 1 soudable Type de produit charnière
S=Hauteur 3

Assistance technique