Charnière avec insert, thermoplastique (27880)

Charnière avec insert, thermoplastique (27880)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Axe en acier, douille en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27880-05241515
27880-06241515
27880-06322020
27880-08322020
27880-08483232
27880-10483232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur B2 D1 D2 D3 H T A=Longueur A3=Longueur de lame gauche A1=Entraxe des alésages à gauc A4=Longueur de lame droite A2=entraxe des alésages droite F1
(N)
F2
(N)
Poids (ERP)
(kg)

7.89 €

1 4 jours 4830M551010.574824152415200013700.0362

9.89 €

1 4 jours 4830M651010.574824152415200013700.0353

13.77 €

1 4 jours 6440M65121396432203220410018000.0702

13.77 €

1 4 jours 6440M85121396432203220410018000.0652

24.58 €

1 4 jours 9560M881819139547.531.547.531.5245026500.2208

24.58 €

1 4 jours 9560M1081819139547.531.547.531.5245026500.2103

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal thermoplastique Couleur principale noir Type de fixation douilles
Désignation Charnière Finition 1 avec insert Type de produit charnière

Assistance technique