Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27877-01-06371919 |
27877-01-07502424 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | B=Largeur | B1 | B2 | D1 | H1 | H2 | A=Longueur | A3=Longueur de lame gauche | A1=Entraxe des alésages à gauc | A4=Longueur de lame droite | A2=entraxe des alésages droite | A6 | A5 | B4 | B5 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.14 € | 1 | 4 jours | A | 102 | 110 | 76 | 6.7 | 3.8 | 2 | 75 | 37.5 | 18.5 | 37.5 | 18.5 | 27.5 | 27.5 | 25 | 25 | 0.2489 | ||
42.12 € | 1 | 4 jours | B | 114 | 120 | 88 | 7.3 | 4.3 | 3 | 100 | 50 | 24 | 50 | 24 | 40 | 40 | 28.5 | 28.5 | 0.3390 |
Loading...
Matériau principal | acier inoxydable A2 | Corde acier | 1.4301 | Corps de finition de surface | mat poli |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge(N) | 8000 | Type de fixation | avec perçages | B3 | 13 |
D2 | 8 | H | 14 | Désignation | Charnière |
Finition 1 | vissable | Type de produit | charnière | Matière de composant | acier inoxydable |
PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
Forme
B=Largeur
B1
B2
D1
H1
H2
A=Longueur
A3=Longueur de lame gauche
A1=Entraxe des alésages à gauc
A4=Longueur de lame droite
A2=entraxe des alésages droite
A6
A5
B4
B5
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles