Charnière, acier ou acier inox. (27877)

Charnière, acier ou acier inox. (27877)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Matériau : acier ou Inox 1.4301

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27877-04201212
27877-04301515
27877-104201212
27877-104251414
27877-104301515
27877-105401515
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Forme B=Largeur B2 B3 D S A=Longueur A3=Longueur de lame gauche A1=Entraxe des alésages à gauc A4=Longueur de lame droite A2=entraxe des alésages droite Poids (ERP)
(kg)

2.69 €

1 4 jours acierzinguéA40257.54140-8.5-8.50.0150

4.36 €

1 4 jours acierzinguéB6022.57.54.51.5608158150.0511

4.72 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturelA40257.54140-8.5-8.50.0157

6.03 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturelB501874.51.25508118110.0292

6.54 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturelB6022.57.54.51.5608158150.0530

9.60 €

1 4 jours acier inoxydable A2naturelB8030105.21.5801225.31225.30.0890

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de fixation avec perçages Désignation Charnière Type de produit charnière

Assistance technique