Charnière, acier inox. (27876-02)

Charnière, acier inox. (27876-02)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Inox 1.4401, 1.4305

· Finition : polie mate

· Conviennent particulièrement dans les constructions de châssis étroites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27876-02-0540073000

Référence pièce
27876-02-0540073000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.21 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable A4 Corde acier 1.4401 Couleur principale poli
Type de fixation avec perçages B=Largeur 60 B2 40
B3 10 D1 5.3 D2 6.5
H 19.5 H1 6 A=Longueur 47
Désignation Charnière Type de produit charnière Matière de composant acier inoxydable
A3=Longueur de lame gauche 40 A1=Entraxe des alésages à gauc 30 PL Edelstahl oui
Poids (ERP)(kg) 0.1724

Vous vous trouvez sur la page de Charnière, acier inox. (27876-02), le numéro d'article est le suivant: 27876-02-0540073000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27876-02-0540073000.

Assistance technique