Charnière vissable, réglable, acier inox. (27876)

Charnière vissable, réglable, acier inox. (27876)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Inox 1.4571, résistance élevée à la corrosion

· Finition : polie mate

· réglable ±4 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27876-01-06884617

Référence pièce
27876-01-06884617
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

140.35 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable A4 Corde acier 1.4571 Corps de finition de surface polie mate
Version 2 réglable Type de fixation avec perçages B=Largeur 100
B2 80 B3 10 D1 6.3
D2 8 H 28 H1 6
A=Longueur 114 Désignation Charnière Finition 1 vissable
Type de produit charnière Matière de composant acier inoxydable A3=Longueur de lame gauche 26
A1=Entraxe des alésages à gauc 17 A4=Longueur de lame droite 88 A2=entraxe des alésages droite 46
RoHS oui PL Edelstahl oui Poids (ERP)(kg) 0.5756

Vous vous trouvez sur la page de Charnière vissable, réglable, acier inox. (27876), le numéro d'article est le suivant: 27876-01-06884617.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27876-01-06884617.

Assistance technique