Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27876-052013130 |
27876-052013131 |
27876-062515150 |
27876-062515151 |
27876-083018180 |
27876-083018181 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corde acier | Corps de finition de surface | B=Largeur | B2 | D1 | H | H1 | A=Longueur | A3=Longueur de lame gauche | A1=Entraxe des alésages à gauc | A4=Longueur de lame droite | A2=entraxe des alésages droite | F1 (N) | F2 (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.40 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A2 | 1.4301 | poli | 39 | 25 | 5.5 | 4 | 9 | 39 | 19.5 | 12.5 | 19.5 | 12.5 | 800 | 600 | 0.0509 | ||
17.79 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A2 | 1.4301 | grenaillé | 39 | 25 | 5.5 | 4 | 9 | 39 | 19.5 | 12.5 | 19.5 | 12.5 | 800 | 600 | 0.0509 | ||
25.89 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A2 | 1.4301 | poli | 50 | 30 | 6.5 | 6 | 12 | 50 | 25 | 15 | 25 | 15 | 1100 | 900 | 0.1178 | ||
20.87 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A2 | 1.4301 | grenaillé | 50 | 30 | 6.5 | 6 | 12 | 50 | 25 | 15 | 25 | 15 | 1100 | 900 | 0.1184 | ||
39.58 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A4 | 1.4401 | poli | 60 | 36 | 8.5 | 8 | 15 | 60 | 30 | 18 | 30 | 18 | 2000 | 1500 | 0.1856 | ||
39.58 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A4 | 1.4401 | - | 60 | 36 | 8.5 | 8 | 15 | 60 | 30 | 18 | 30 | 18 | 2000 | 1500 | 0.1850 |
Loading...
Type de fixation | avec perçages | Désignation | Charnière | Type de produit | charnière |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corde acier
Corps de finition de surface
B=Largeur
B2
D1
H
H1
A=Longueur
A3=Longueur de lame gauche
A1=Entraxe des alésages à gauc
A4=Longueur de lame droite
A2=entraxe des alésages droite
F1(N)
F2(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles